ファクトリーサプライ用品技術窓口

蛇口付きステンレス流し台

通常単価(税別)
17,879
税込単価
19,667
通常出荷日:4日目

【特長】・蛇口は下部のコネクタにホースをつないで使用可能・シンク下には便利な収納スペース・深型シンクで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    流し台
  • サイズ (mm)
    600×450×850
  • キャスター
  • シンク数
    一槽
  • 槽内寸法(mm)奥行
    380
  • 槽内寸法(mm)間口
    530
  • 槽内寸法(mm)深さ
    180
  • JANコード
    4589792850254
  • 質量(g)
    7300.0
  • トラスココード
    595-3025
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本製品は屋外にも設置いただけますが、雨や風の影響にはご注意ください。
  • 本製品はステンレス製ですが、錆を完全に防ぐ仕様ではありません。

型番:

TAN-3026
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAN-3026の仕様・寸法情報

商品タイプ
流し台
サイズ(mm)
600×450×850
キャスター
シンク数
一槽
槽内寸法(mm)奥行
380
槽内寸法(mm)間口
530
槽内寸法(mm)深さ
180
JANコード
4589792850254
質量(g)
7300.0
トラスココード
595-3025
材質1
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAN-3026
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,879
( 19,667 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛇口は下部のコネクタにホースをつないで使用可能
・シンク下には便利な収納スペース
・深型シンクで使いやすい
【用途】
・屋外用の流し台、汚れた物の別洗い用、BBQ
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本製品は屋外にも設置いただけますが、雨や風の影響にはご注意ください。
  • 本製品はステンレス製ですが、錆を完全に防ぐ仕様ではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛇口付きステンレス流し台の型番TAN-3026のページです。 型番TAN-3026に関する仕様情報を記載しております。
蛇口付きステンレス流し台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛇口付きステンレス流し台
SUS430ドッグバスバックガード付き
樹脂蛇口 (PVC製)
流し台1槽
流し台2槽
ステンレス手洗台(エコノミー)
メーカーTASSCOMテラオカアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,87985,494 -16,211 -111,659 -156,562 -11,400
通常出荷日4日目17日目〜1日目1日目〜15日目1日目
商品タイプ流し台流し台その他流し台流し台その他
サイズ(mm)600×450×850----350×350×800
キャスター-
シンク数一槽一槽-一槽二槽-
槽内寸法(mm)奥行380-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト