ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 SLG2300

通常単価(税別)
298,827円
税込単価
328,710円
通常出荷日:1日目

【特長】・排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適です・リチウムイオンバッ...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    369
  • 高さ(mm)
    259
  • 幅(mm)
    574
  • JANコード
    4993005019398
  • 質量(g)
    27000
  • トラスココード
    450-0562
  • 入力電圧 (V)
    100
  • 定格出力 (W)
    2000
  • 容量 (Wh)
    2264
  • シガーソケット出力数 (個)
    1
  • USB出力数 (個)
    6
  • スマートフォン(18W)充電回数 (回)
    78
  • 電気毛布(55W)使用時間 (時間)
    約36
  • 電子レンジ(1100W)使用時間 (時間)
    約1.8
  • バッテリー種類
    リチウムイオン
  • バッテリーサイクル寿命 (回)
    1000(湿度65%以下、25℃)
  • 充電電圧 (V)
    コンセント:100、シガーソケット:DC12/24
  • 充電時間 (h)
    コンセント:2、シガーソケット:34
  • 周波数
    50/60(自動切替)
  • 動作温度 (℃)
    -10~45
  • 充電温度 (℃)
    5~40
  • USB-A出力定格出力
    DC5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A、Quick Charge 3.0:対応、ポート数:4
  • USB-C出力定格出力
    DC5/9/12/15/20V、3A、Power Delivery:対応、ポート数:2
  • DC12V出力シガーソケット
    DC12V/8A、DC5525:12V/4A
  • 仕様
    UPS機能付(無停電電源装置)、電源切替時間0.01秒、バッテリー交換可能、単相コンセント(最大20Aまで)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SLG2300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SLG2300の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
コンセント個数
3
商品タイプ
その他
奥行(mm)
369
高さ(mm)
259
幅(mm)
574
JANコード
4993005019398
質量(g)
27000
トラスココード
450-0562
入力電圧(V)
100
定格出力(W)
2000
容量(Wh)
2264
シガーソケット出力数(個)
1
USB出力数(個)
6
スマートフォン(18W)充電回数(回)
78
電気毛布(55W)使用時間(時間)
約36
電子レンジ(1100W)使用時間(時間)
約1.8
バッテリー種類
リチウムイオン
バッテリーサイクル寿命(回)
1000(湿度65%以下、25℃)
充電電圧(V)
コンセント:100、シガーソケット:DC12/24
充電時間(h)
コンセント:2、シガーソケット:34
周波数
50/60(自動切替)
動作温度(℃)
-10~45
充電温度(℃)
5~40
USB-A出力定格出力
DC5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A、Quick Charge 3.0:対応、ポート数:4
USB-C出力定格出力
DC5/9/12/15/20V、3A、Power Delivery:対応、ポート数:2
DC12V出力シガーソケット
DC12V/8A、DC5525:12V/4A
仕様
UPS機能付(無停電電源装置)、電源切替時間0.01秒、バッテリー交換可能、単相コンセント(最大20Aまで)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLG2300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
298,827円
( 328,710円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適です
・リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量2264Wh、急速充電2時間。1000Wの出力でおよそ2時間使用可能です
・27kgと軽量です。別売のカートリッジバッテリーがあれば、バッテリー交換で長時間の使用も可能です
・UPS機能(無停電電源装置、電源切替時間0.01s)付きです
・オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能です
【用途】
・屋内作業電源・災害停電時のライフラインに最適

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源 SLG2300の型番SLG2300のページです。 型番SLG2300に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 SLG2300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 SLG2300
ポータブル電源
ポータブル電源 Plusシリーズ
ポータブル電源 600Plus
ポータブル電源 DELTAシリーズ
ポータブル電源 SuperBase
メーカー新ダイワ工業ANKERJACKERYJACKERYECOFLOWZENDUA
通常価格298,827円14,484円788,737円85,947円87,822円98,873円
通常出荷日1日目9日目7日目11日目9日目4日目
対応電圧(V)単相100V----単相100V
コンセント個数3----2
商品タイプその他その他--その他その他
奥行(mm)369-----
高さ(mm)259-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました