ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • d(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • W(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • L2(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パイプターンバックル J&J

通常単価(税別)
2,010円~11,338円
税込単価
2,211円~12,472円
通常出荷日:1日目

【特長】・枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます・枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

ねじ径

使用荷重

(kN)

A

(mm)

B

(mm)

d

(mm)

D

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

W

(mm)

質量

(g)

L1

(mm)

L2

(mm)

J

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
W1/2
4.90
100
145
15
12
18
200
22
561
283
415
10
4982970318520
195-1936
1個
W5/8
7.84
125
190
24
14
25
250
27
1023
355
545
10
4982970318537
195-1937
1個
W1/4
1.18
50
80
10
8
10
100
13
119
145
211
4.5
4982970418497
205-0350
1個
W5/16
2.45
62
100
12
10
13
129
14
204
188
270
6
4982970418503
205-1869
1個
W3/8
2.94
77
123
15
12
18
157
17
401
230
340
8
4982970418510
204-5589
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,363円
( 6,999円 )
1日目
11,338円
( 12,472円 )
1日目
2,010円
( 2,211円 )
1日目
3,655円
( 4,021円 )
1日目
4,514円
( 4,965円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます
・枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプターンバックル J&Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプターンバックル J&J
パイプターンバックルA&A
パイプターンバックル(アイ&アイ)
パイプターンバックル(ストレート&ストレート)
ロールターンバックル
枠式ターンバックルA&A
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,010円-1,530円 -1,505円 -1,516円 -1,599円 -1,452円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
特性・用途該当なし---該当なし-
種類ターンバックル---ターンバックル-
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンボルト・ターンバックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト