ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネジ止めリングキャッチ

通常単価(税別)
1,236円~4,955円
税込単価
1,360円~5,451円
通常出荷日:1日目

【特長】・六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています・ねじを緩めて...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

使用荷重(kN)

B1(mm)

B2(mm)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

JANコード

質量(g)

E(mm)

レンチサイズ(mm)

最小発注数量
205-3441
0.49
11
9.5
4
34
6.5
4982970408146
11
4.4
1.5
1個
204-5617
0.78
13
11.5
5
42
8.5
4982970408153
20
5.4
1.5
1個
205-0344
1.47
15
13.5
6
49
9.5
4982970408160
32
6.5
1.5
1個
204-7153
3.43
17
15
8
61
10.5
4982970408177
72
8.5
1.5
1個
204-7213
4.9
20
18
9
67
11.5
4982970408184
101
9.5
2
1個
205-0331
6.86
22
20
10
76
13
4982970408191
139
10.5
2
1個
204-7202
7.84
24
22
11
85
14
4982970408207
179
11.6
2
1個
204-5610
9.8
27
25
13
96
16
4982970408214
286
14
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,236円
( 1,360円 )
1日目
1,314円
( 1,445円 )
1日目
1,407円
( 1,548円 )
1日目
2,138円
( 2,352円 )
1日目
2,525円
( 2,778円 )
1日目
3,337円
( 3,671円 )
1日目
3,999円
( 4,399円 )
1日目
4,955円
( 5,451円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています
・ねじを緩めて再び開くこともできます
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ止めリングキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ止めリングキャッチ
ステンレス ネジ止めリングキャッチ
ピン止めリングキャッチ SHT
ステンレス ピン止めリングキャッチ
リングキャッチ
ステンレス リングキャッチ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,236円-1,484円 -884円 -1,157円 -1,074円 -676円 -
通常出荷日1日目5日目〜1日目〜2日目〜1日目1日目〜
特性・用途該当なし---該当なし-
種類リングキャッチリングキャッチリングキャッチ-リングキャッチリングキャッチ
タイプ両ねじタイプ---両ねじタイプ両ねじタイプ
仕様六角レンチ使用-----
材質1ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:本体=ステンレス(SUS304)・スプリングピン=ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS304)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト