ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プレートフックツイスト

通常単価(税別)
1,447円~2,015円
税込単価
1,592円~2,217円
通常出荷日:1日目

【特長】・設置幅の狭い面でも取り付け可能です・座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

W(mm)

使用荷重(kN)

d(mm)

D(mm)

H(mm)

JANコード

質量(g)

L1(mm)

L2(mm)

S1(mm)

S2(mm)

最小発注数量
317-7662
16
0.29
6
8
49
4982970429325
64
75
60
16
23.5
1個
318-2416
18
0.49
8
10
58
4982970429332
101
85
70
19
29
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,447円
( 1,592円 )
1日目
2,015円
( 2,217円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置幅の狭い面でも取り付け可能です
・座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください
【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレートフックツイストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレートフックツイスト
T型ナット
ローアイストラップ(座ぐりなしタイプ)
ステンレス コの字クランプ
ダイアモンドアイ丸カン(ステンレス)
枠式ターンバックルA&A
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,447円-1,202円854円5,215円1,211円 -1,231円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
T(mm)4349312
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト