ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オーバルキャッチC型

通常単価(税別)
1,951円
税込単価
2,146円
通常出荷日:1日目

【特長】・ゆるみ止めナット付なので、不用意にフックが開くことがなく安心です【用途】・チェーン・ワイヤー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-1321
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-1321の仕様・寸法情報

種類
リングキャッチ
トラスココード
205-0280
W(mm)
17.5
使用荷重(kN)
1.96
D(mm)
8
L(mm)
46
S(mm)
14
JANコード
4982970413218
質量(g)
56.000
材質1
ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
B-1321
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,951円
( 2,146円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゆるみ止めナット付なので、不用意にフックが開くことがなく安心です
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバルキャッチC型の型番B-1321のページです。 型番B-1321に関する仕様情報を記載しております。
オーバルキャッチC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーバルキャッチC型
水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm 1個入
水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)
水本 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,951円1,142円846円949円1,471円911円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
種類リングキャッチカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
トラスココード205-0280849-1048776-5002849-0726378-8075378-8709
W(mm)17.5282631.53316
使用荷重(kN)1.960.590.590.780.980.59
D(mm)885665
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました