ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじ径

  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • W(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • L2(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パイプターンバックル(ストレート&ストレート)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径

使用荷重

(kN)

A

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

L

(mm)

W

(mm)

質量

(g)

L1

(mm)

L2

(mm)

J

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
W1/2
6.86
95
160
11
200
22
463.000
331
480
10
4982970306657
195-1918
1個
W5/16
2.94
60
120
7
129
14
139.000
250
340
6
4982970406630
205-1913
1個
W3/8
4.41
75
140
8
157
17
224.000
290
400
8
4982970406647
204-7200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,395円
( 4,835円 )
1日目
1,516円
( 1,668円 )
1日目
3,045円
( 3,350円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
・枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプターンバックル(ストレート&ストレート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプターンバックル(ストレート&ストレート)
パイプターンバックルA&A
パイプターンバックル(アイ&アイ)
パイプターンバックル J&J
ロールターンバックル
枠式ターンバックルA&A
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,516円-1,530円 -1,505円 -2,010円 -1,599円 -1,452円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

チェーンボルト・ターンバックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト