17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

銅リングキャッチ

通常単価(税別)
2,4502,967
税込単価
2,6953,264
通常出荷日:1日目

【特長】・熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています【用途】・装飾用に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

使用荷重(kN)

B(mm)

D(mm)

L(mm)

JANコード

質量(g)

E(mm)

最小発注数量
205-1966
0.34
13
5
41
4982970402915
25
5.4
1個
205-3450
0.44
14
6
47
4982970402922
43.000
6.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,450
( 2,695 )
1日目
2,967
( 3,264 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています
【用途】
・装飾用に
・銅チェーンの連結金具として、また端末金具のジョイントに
【材質】
・銅

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅リングキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅リングキャッチ
リングキャッチ
口広リングキャッチ 両ねじタイプ
ネジ止めリングキャッチ
オーバルキャッチC型
埋込みフック B-148
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,450-1,823 -3,1272,2192,9824,863
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類リングキャッチリングキャッチリングキャッチ-リングキャッチフック
タイプ両ねじタイプ両ねじタイプ両ねじタイプ---
S(mm)74.5166.5146
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト