17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

回転丸カンプレート(ステンレス)

通常単価(税別)
3,5524,952
税込単価
3,9075,447
通常出荷日:1日目

【特長】・アイの部分が回転するので連結した時にからみません・丸カンが付いているので、太いロープ等を通す...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

使用荷重(kN)

A1(mm)

A2(mm)

B1(mm)

B2(mm)

D(mm)

H(mm)

L(mm)

T(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
204-8771
0.2
40
26
40
26
6
38
40
2.5
4982970403684
88.000
1個
204-7138
0.29
50
34
50
34
8
44
50
3
4982970403691
174.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,952
( 5,447 )
1日目
3,552
( 3,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分が回転するので連結した時にからみません
・丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転丸カンプレート(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転丸カンプレート(ステンレス)
回転パッドナット(ステンレス)
ダイアモンドアイ丸カン(ステンレス)
枠式ターンバックルA&A
埋込みフック B-148
ローアイストラップ(座ぐりなしタイプ)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格3,552-4,3222,159 -2,2074,8631,280
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート--フック-
d(mm)55.2-6.476.5
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト