ファクトリーサプライ用品技術窓口

重量カート パンチングパネル

通常単価(税別)
9,623円
税込単価
10,585円
通常出荷日:1日目

【特長】・重量用カート(CTシリーズ)専用のパネルです・パンチングパネル仕様になっています【用途】・工...

詳細を確認
  • キャスター径(mm)
    100
  • 色
    ブラック
  • 質量(g)
    4000.0
  • トラスココード
    194-8062
  • 材質1
    スチール(亜鉛メッキコーティング)
  • 奥行(mm)
    25
  • 間口(mm)
    674
  • 高さ(mm)
    632

ご注意

  • 車上渡し条件
  • 運賃別途

型番:

CW61-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CW61-BKの仕様・寸法情報

キャスター径(mm)
100
色
ブラック
質量(g)
4000.0
トラスココード
194-8062
材質1
スチール(亜鉛メッキコーティング)
奥行(mm)
25
間口(mm)
674
高さ(mm)
632

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CW61-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,623円
( 10,585円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量用カート(CTシリーズ)専用のパネルです
・パンチングパネル仕様になっています
【用途】
・工場内での作業用品、材料等の管理・移動に
【材質】
・スチール(亜鉛メッキコーティング)

ご注意

  • 車上渡し条件
  • 運賃別途
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量カート パンチングパネルの型番CW61-BKのページです。 型番CW61-BKに関する仕様情報を記載しております。
重量カート パンチングパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量カート パンチングパネル
カート
重量型ブックラックワゴン3段
重量型ブックラックワゴン2段
エレクター ミニカート(万能カート)
バスケットカート
メーカーTHESHUTERエレクター林製作所林製作所エレクターアズワン
通常価格9,623円52,059円 -38,791円30,678円68,350円48,853円
通常出荷日1日目12日目19日目19日目12日目1日目
キャスター径(mm)100-----
色ブラック-----
質量(g)4000.0-----
トラスココード194-8062-----
材質1スチール(亜鉛メッキコーティング)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました