ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型三脚付LEDプロジェクター

通常単価(税別)
25,080円
税込単価
27,588円
通常出荷日:7日目

【特長】・据え置き型形状に投影角度を調整しやすいミニ三脚を同梱しています・VGAポートも搭載しておりパ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    プロジェクター
  • 奥行(mm)
    153
  • 解像度
    1280×720
  • 光源
    LED
  • 高さ(mm)
    82
  • 消費電力(W)
    48
  • 幅(mm)
    204
  • 有効光束(lm)
    180 ANSI
  • 光出力(lm)
    2500
  • コントラスト比
    1500:1
  • スピーカー
    内蔵
  • 設置方式
    据え置き型
  • 入力端子
    HDMI/USB×2/VGA/RCA(ビデオ)
  • 質量(g)
    950
  • 材質1
    PC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MS-PJHD03B-WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS-PJHD03B-WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
プロジェクター
奥行(mm)
153
解像度
1280×720
光源
LED
高さ(mm)
82
消費電力(W)
48
色
白
幅(mm)
204
有効光束(lm)
180 ANSI
光出力(lm)
2500
コントラスト比
1500:1
スピーカー
内蔵
設置方式
据え置き型
入力端子
HDMI/USB×2/VGA/RCA(ビデオ)
JANコード
4560490561932
質量(g)
950
トラスココード
654-8101
材質1
PC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-PJHD03B-WH

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
白
4560490561932
654-8101
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,080円
( 27,588円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・据え置き型形状に投影角度を調整しやすいミニ三脚を同梱しています
・VGAポートも搭載しておりパソコンの画面の投影も簡単です
・オフィスでのプレゼンテーションや自宅で映画館のような大画面で楽しみたい時に最適です
【用途】
・会議やプライベート空間用
・PC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型三脚付LEDプロジェクターの型番MS-PJHD03B-WHのページです。 型番MS-PJHD03B-WHに関する仕様情報を記載しております。
小型三脚付LEDプロジェクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型三脚付LEDプロジェクター
LEDプロジェクターUSBファイル読み出し対応型
プロジェクタースクリーン(三脚式)
薄型ディスプレイハンガー・小型プロジェクターハンガー用部品
プロジェクターバッグ
プロジェクタースタンド
メーカーAIRIAAIRIAサンワサプライ杉田エースサンワサプライ林製作所
通常価格25,080円28,187円25,514円 -2,856円 -20,539円16,612円
通常出荷日7日目7日目5日目7日目2日目6日目
商品タイププロジェクタープロジェクター-プロジェクター--
奥行(mm)153130----
解像度1280×7201280×720----
光源LEDLED----
高さ(mm)82241----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました