17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアリア LEDプロジェクターUSBファイル読み出し対応型

通常単価(税別)
26,613
税込単価
29,274
通常出荷日:7日目

【特長】・ハイコントラストのミラーレス投影型プロジェクターです・最大160インチ相当の投影が可能です・...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    130
  • 解像度
    1280×720
  • 光源
    LED
  • 高さ(mm)
    241
  • 消費電力(W)
    80W
  • 幅(mm)
    174
  • 有効光束(lm)
    300 ANSI
  • 光出力(lm)
    4200
  • コントラスト比
    2500:1
  • スピーカー
    内蔵
  • 設置方式
    据え置き型
  • 入力端子
    HDMI / USB×2 /RCA(ビデオ)
  • 質量(g)
    1650.000
  • 材質1
    PC
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4560490561963
654-8102
1個
4560490561956
654-8103
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,613
( 29,274 )
7日目
26,613
( 29,274 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイコントラストのミラーレス投影型プロジェクターです
・最大160インチ相当の投影が可能です
・汎用のUSBメモリーに対応ファイルを入れる事でパソコン不要でファイルを投影できます
・(対応ファイル形式:ワード、エクセル、パワーポイント、PDF)
・オフィスでのプレゼンテーションや自宅で映画館のような大画面で楽しみたい時に最適です
【用途】
・会議やプライベート空間用
・PC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアリア LEDプロジェクターUSBファイル読み出し対応型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアリア LEDプロジェクターUSBファイル読み出し対応型
小型三脚付LEDプロジェクター
屋外対応グリーンレーザーポインター
KYORITSU USBアダプタ+KEWReport
OS 80型 三脚スタンドスクリーン
プロジェクタースタンド
メーカーAIRIAAIRIAテージー共立電気計器OS(オーエス)林製作所
通常価格26,61323,57513,9038,98844,861 -16,344
通常出荷日7日目7日目3日目6日目8日目6日目
奥行(mm)130153----
解像度1280×7201280×720----
光源LEDLED----
高さ(mm)24182----
消費電力(W)80W48W----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト