17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンバン用ソーラーパネル

通常単価(税別)
60,355
税込単価
66,391
通常出荷日:5日目

【特長】・コンパクトに折りたため、持ち運びに便利な持ち手が付いています・ポータブル電源「ピンバン」LP...

詳細を確認
  • JANコード
    4937305063125
  • トラスココード
    537-0697
  • 質量(g)
    4400.0
  • 奥行(mm)
    6
  • 高さ(mm)
    404
  • 幅(mm)
    1967

ご注意

  • 太陽光の良く当たる場所で使用してください。

型番:

LPE-SO100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LPE-SO100の仕様・寸法情報

JANコード
4937305063125
トラスココード
537-0697
質量(g)
4400.0
奥行(mm)
6
高さ(mm)
404
幅(mm)
1967

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LPE-SO100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,355
( 66,391 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトに折りたため、持ち運びに便利な持ち手が付いています
・ポータブル電源「ピンバン」LPE-R250L用のソーラーパネルです

ご注意

  • 太陽光の良く当たる場所で使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンバン用ソーラーパネルの型番LPE-SO100のページです。 型番LPE-SO100に関する仕様情報を記載しております。
ピンバン用ソーラーパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンバン用ソーラーパネル
ポータブル電源 レイニーパワー徳永
万能トランサー(昇降圧自在型)
ポータブル電源 パワーバンク1000 LPE-R1000L
変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)
防滴型単巻トランス3KVA
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格60,355415,75365,974239,82561,994101,591
通常出荷日5日目1日目11日目1日目5日目1日目
JANコード493730506312549373050650204937305036174493730506093349373050050024937305019450
トラスココード537-0697593-3599730-5851338-3760730-7136730-7454
質量(g)4400.020200.01200016400.01400019600
奥行(mm)6316290217--
高さ(mm)404273195288--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました