ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤコーナーパッド(可動式) SKD-16

通常単価(税別)
37,512円
税込単価
41,263円
通常出荷日:1日目

【特長】・ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します・吊り荷の角度に合わせて可動します・取付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (m)
    0.08
  • 外幅(mm)
    32
  • 穴径(mm)
    16
  • 適合ベルト幅(mm)
    12
  • JANコード
    4580269149062
  • 質量(g)
    600.0
  • トラスココード
    819-5590
  • 材質1
    硬質ポリウレタン
  • 詳細タイプ
    ワイヤーコーナーパッド(可動式)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SKD-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKD-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(m)
0.08
外幅(mm)
32
穴径(mm)
16
適合ベルト幅(mm)
12
JANコード
4580269149062
質量(g)
600.0
トラスココード
819-5590
材質1
硬質ポリウレタン
詳細タイプ
ワイヤーコーナーパッド(可動式)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKD-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,512円
( 41,263円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します
・吊り荷の角度に合わせて可動します
・取付取外しが可能です
【用途】
・金型・工業用品運搬に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤコーナーパッド(可動式) SKD-16の型番SKD-16のページです。 型番SKD-16に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤコーナーパッド(可動式) SKD-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤコーナーパッド(可動式) SKD-16
チェーンコーナーパッド(可動式) SKK-6
ベルトスリング用コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 SK-BB-30
ワイヤコーナーパッド(可動式)
チェーンコーナーパッド(可動式)
ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプ
メーカーSECUTEXSECUTEXSECUTEXRUDRUDテザック
通常価格37,512円37,512円37,384円42,019円 -42,019円 -17,417円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目5日目
商品タイプその他その他その他--ベルトスリング
全長(m)0.080.08----
外幅(mm)3232----
穴径(mm)16-----
適合ベルト幅(mm)12630---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました