ファクトリーサプライ用品技術窓口

傘袋装着機"傘ぽん" 晴雨兼用タイプ

通常単価(税別)
130,313円
税込単価
143,344円
通常出荷日:4日目

【特長】・長傘も折りたたみ傘も、この1台で対応します・傘を入れて引くだけで、素早く誰でも簡単に袋がかけ...

詳細を確認
  • タイプ
    晴雨兼用
  • 奥行(mm)
    400
  • 間口(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    840
  • 本体色
    シルバー
  • 傘袋収納数(枚)
    長傘600/折りたたみ傘600
  • JANコード
    4580103530643
  • 質量(g)
    19300.0
  • トラスココード
    256-5276
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS430)、焼付け塗装(メタリックシルバー)
  • 材質2
    ヘッド部:ABS樹脂
  • 材質3
    本体上部・台座:ステンレス鏡面
  • 材質4
    ホルダー:鋼板(本体)、フタ(ステンレス)

型番:

KP-23GSBH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KP-23GSBHの仕様・寸法情報

タイプ
晴雨兼用
奥行(mm)
400
間口(mm)
400
高さ(mm)
840
本体色
シルバー
傘袋収納数(枚)
長傘600/折りたたみ傘600
JANコード
4580103530643
質量(g)
19300.0
トラスココード
256-5276
材質1
本体:ステンレス(SUS430)、焼付け塗装(メタリックシルバー)
材質2
ヘッド部:ABS樹脂
材質3
本体上部・台座:ステンレス鏡面
材質4
ホルダー:鋼板(本体)、フタ(ステンレス)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KP-23GSBH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,313円
( 143,344円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長傘も折りたたみ傘も、この1台で対応します
・傘を入れて引くだけで、素早く誰でも簡単に袋がかけられます
・ワンタッチ操作で1人に1枚の傘袋でロスがありません
・スピーディーなので、お客様の流れを止めません
・晴れの日にはゴミ箱として、雨の日には蓋を開けると傘ぽんに早変わり、晴雨兼用タイプです
・コンパクト設計のため、省スペースで小型店舗にも設置可能です
・電源不要です
【用途】
・傘袋の装着に
・商業施設・百貨店・病院・ホテル・スーパードラッグストアなどでの水滴防止に
【材質】
・本体:ステンレス(SUS430)、焼付け塗装(メタリックシルバー)
・ヘッド部:ABS樹脂
・本体上部・台座:ステンレス鏡面
・ホルダー:鋼板(本体)、フタ(ステンレス)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傘袋装着機"傘ぽん" 晴雨兼用タイプの型番KP-23GSBHのページです。 型番KP-23GSBHに関する仕様情報を記載しております。
傘袋装着機"傘ぽん" 晴雨兼用タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傘袋装着機"傘ぽん" 晴雨兼用タイプ
小型真空包装機脱気式専用ロール袋
真空包装機
真空包装機 脱気式用 専用ロール袋 PAP-0201500-R
真空包装機 脱気式用 専用ロール袋 PAP-0301500-R
真空包装機 脱気式用 専用一枚袋 PAP-020030-B
メーカー新倉計量器石崎電機製作所アズワン三商三商三商
通常価格130,313円3,302円 -1,640,506円4,193円5,533円3,529円
通常出荷日4日目1日目〜35日目9日目9日目5日目
タイプ晴雨兼用-----
奥行(mm)400-----
間口(mm)400-----
高さ(mm)840-----
本体色シルバー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました