ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファンフィルタユニット(風量調整つまみ付)

通常単価(税別)
130,817円
税込単価
143,899円
通常出荷日:7日目

【特長】・薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です・フリー電源(AC100~240V単相電源)に対...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルターユニット
  • 間口 (mm)
    250
  • 奥行 (mm)
    250
  • 高さ (mm)
    122
  • 電源
    その他
  • トラスココード
    683-5845
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    ステンレス
  • 風量([[M3]]/min)
    約1.0
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    24
  • 吹出風速(m/sec)50/60Hz
    0.27
  • 捕集効率
    99.99%以上(0.3μm以上の粒子)
  • 付属品
    本体固定金具×4
  • 電源コード長 (m)
    2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KFU2-01H-S
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KFU2-01H-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルターユニット
間口(mm)
250
奥行(mm)
250
高さ(mm)
122
電源
その他
トラスココード
683-5845
質量(g)
3000.0
材質1
ステンレス
風量([[M3]]/min)
約1.0
消費電力(W)(50/60Hz)
24
吹出風速(m/sec)50/60Hz
0.27
捕集効率
99.99%以上(0.3μm以上の粒子)
付属品
本体固定金具×4
電源コード長(m)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
KFU2-01H-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,817円
( 143,899円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です
・フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)
・オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、差圧信号などの取り出しが可能です
【用途】
・クリーンルーム、クリーンブースに
・クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファンフィルタユニット(風量調整つまみ付)の型番KFU2-01H-Sのページです。 型番KFU2-01H-Sに関する仕様情報を記載しております。
ファンフィルタユニット(風量調整つまみ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファンフィルタユニット(風量調整つまみ付)
ポータブルエアシャワー用キャスター付ベース
(消耗品)交換用プレフィルター 10枚入り
ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ
ダクトバンド
ファンフィルタユニット
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業
通常価格130,817円32,769円37,386円8,334円7,884円102,711円 -
通常出荷日7日目4日目9日目6日目26日目4日目
商品タイプフィルターユニット関連商品---クリーンブース
間口(mm)25050----
奥行(mm)250350----
高さ(mm)12285----
電源その他----その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト