ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用加湿機用収納カバーHSE501用

通常単価(税別)
5,362円
税込単価
5,898円
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・収納カバーHSE501用【用途】・収納、保管時の防塵用に

  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4521542601808
  • トラスココード
    250-6525
  • 質量(g)
    460
  • 奥行(mm)
    570
  • 高さ(mm)
    1250
  • 幅(mm)
    740
  • 色
    白
  • 適合機種
    HSE501
  • 材質1
    塩ビ梨地
  • 仕様
    収納カバーHSE501用、ボールガード付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

50836210001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

50836210001の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
JANコード
4521542601808
トラスココード
250-6525
質量(g)
460
奥行(mm)
570
高さ(mm)
1250
幅(mm)
740
色
白
適合機種
HSE501
材質1
塩ビ梨地
仕様
収納カバーHSE501用、ボールガード付き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
50836210001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,362円
( 5,898円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・収納カバーHSE501用
【用途】
・収納、保管時の防塵用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用加湿機用収納カバーHSE501用の型番50836210001のページです。 型番50836210001に関する仕様情報を記載しております。
工業用加湿機用収納カバーHSE501用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用加湿機用収納カバーHSE501用
工業用加湿機 HSE501α
工業用加湿機 HSE1001α
気化式加湿機 HSE302A
加湿機うるーの
加湿器用カンタン取替えトレイカバー
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機ダイニチ
通常価格5,362円242,022円398,150円345,747円627,384円2,308円 -
通常出荷日11日目4日目4日目5日目4日目1日目
商品タイプ関連商品---加湿機-
その他オプション-----
JANコード4521542601808452154268390345215426840094521542684108--
トラスココード250-6525684-2173684-2172699-5501125-8764-
質量(g)46049000.072000.051000.040000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました