17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オープンドラム缶DRUM-OPシリーズ

通常単価(税別)
23,83531,054
税込単価
26,21934,159
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・オープンドラム缶DRUM-OPシリーズです【用途】・液体の保管に

  • 材質1
    鉄製
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

高さ(mm)

内径(mm)

容量(L)

最小発注数量
4523606005348
22500.0
244-4738
895
-
200
1個
4523606006659
17000.0
244-3151
705
450
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,054
( 34,159 )
19日目
23,835
( 26,219 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オープンドラム缶DRUM-OPシリーズです
【用途】
・液体の保管に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープンドラム缶DRUM-OPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オープンドラム缶DRUM-OPシリーズ
ステンレスドラム缶オープン缶
ステンレス オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)
プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズ
鋼製オープンドラム缶(レバーバンドタイプ)
鋼製オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)
メーカーアクアシステムJFEドラムサービスJFEドラムサービス三甲アズワンアズワン
通常価格23,835-27,485 -45,834 -29,103 -21,68214,678 -
通常出荷日19日目1日目〜1日目8日目19日目19日目
-----
材質1鉄製-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト