ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリップ式パネル用LED照明"G-LIGHT"

通常単価(税別)
22,610円
税込単価
24,871円
通常出荷日:1日目

【特長】・クリップに挟むだけで手軽に使える屋外用LEDクリップライトです・クリップ対応厚みは30ミリま...

詳細を確認
  • 消費電力 (W)
    5
  • 質量 (g)
    600.0
  • 奥行 (mm)
    52
  • 高さ (mm)
    29
  • 幅 (mm)
    411
  • JANコード
    4573486352995
  • トラスココード
    205-1117

型番:

G-LIGHT-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G-LIGHT-Sの仕様・寸法情報

消費電力(W)
5
質量(g)
600.0
奥行(mm)
52
高さ(mm)
29
幅(mm)
411
JANコード
4573486352995
トラスココード
205-1117
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-LIGHT-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,610円
( 24,871円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップに挟むだけで手軽に使える屋外用LEDクリップライトです
・クリップ対応厚みは30ミリまでです
・PSE技術基準適合品・防塵防水保護等級IP65取得品です
・作業現場での使用や看板に取り付けて使用するなど様々なシーンで使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップ式パネル用LED照明"G-LIGHT"の型番G-LIGHT-Sのページです。 型番G-LIGHT-Sに関する仕様情報を記載しております。
クリップ式パネル用LED照明"G-LIGHT"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップ式パネル用LED照明"G-LIGHT"
LEDスタンド(クリップ式/マグネット式)
LEDデスクライト Zライト(コンパクトタイプ)
デスクライト Z-LIGHT
AC100V/60W(E26) 照明灯(クリップ式) EA761XB-52B
Zライト用オプションクランプ
メーカーシンエイハタヤリミテッド山田照明山田照明エスコ山田照明
通常価格22,610円16,040円 -22,835円20,000円 -3,511円3,550円 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目2日目1日目〜
消費電力(W)5-----
質量(g)600.0-----
奥行(mm)52-----
高さ(mm)29-----
幅(mm)411-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト