ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

TIG溶接用 クリアノズル

通常単価(税別)
3,820円
税込単価
4,202円
通常出荷日:1日目

【特長】・ノズルが透明になっているのでタングステン電極棒の先端及び溶接箇所の視認性が向上します【用途】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

品名

最小発注数量
252-2483
4991945033450
TIG用クリアノズルセット Φ1.6
1個
252-2484
4991945033467
TIG用クリアノズルセット Φ2.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,820円
( 4,202円 )
1日目
3,820円
( 4,202円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルが透明になっているのでタングステン電極棒の先端及び溶接箇所の視認性が向上します
【用途】
・TIG溶接用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIG溶接用 クリアノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIG溶接用 クリアノズル
SIM用TIGトーチセット
TIGトーチ用トーチヘッド
インバータTIG溶接機 スタルゴンACDC200 交直両用
TIGトーチセット DINSEプラグ用
溶接用ワイヤ(フラックス入軟鋼用)F-1
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格3,820円17,577円5,014円333,049円18,996円3,042円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ溶接用トーチ部品-溶接用トーチ部品TIG溶接機溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
質量(g)822279.000127127002390500
ノズル呼称#8-----
ノズル内径(mm)14-----
セット内容・付属品クリアノズル、コレットボディ、コレット、ノズルパッキン、ガスレンズ、Oリング--TIG用トーチ200A(約8m)×1本、ホルダコード(約2m)×1本、アースクリップコード(約5m)×1本、アルゴン流量計(P-643)×1個、ワンタッチガスバルブ×1個、ガスホース(3m)×1本、ホースバンド×2個、TIGトーチ消耗品セット一式×1セット(トーチキャップS1個、トーチキャップL×1個、ノズル#5×1個、ノズル#6(S×1個、ノズル#7(SIM-TN7)×1個、コレット1.6×1個、コレット2.4×1個、コレットボディ1.6×1個、コレットボディ2.4×1、個、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6×1本、セリウム入タングステン電極棒Φ2.4×1本)、取扱説明書×1冊、保証書×1枚--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト