ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TIGトーチ用トーチヘッド

通常単価(税別)
5,014円
税込単価
5,515円
通常出荷日:1日目

【特長】・TIG溶接用トーチ部品です・SIM-200、SIG-200で使用するTIGトーチ用です・スタ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SIM-TH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SIM-THの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用トーチ部品
トラスココード
426-4696
JANコード
4991945031975
品名
TIGトーチ用トーチヘッド
質量(g)
127
適合機種
SIM-200、SIG-200用TIGトーチ

型番リスト

表示件数
型番
SIM-TH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,014円
( 5,515円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TIG溶接用トーチ部品です
・SIM-200、SIG-200で使用するTIGトーチ用です
・スタルゴンシリーズのTIGトーチには使用できません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチ用トーチヘッドの型番SIM-THのページです。 型番SIM-THに関する仕様情報を記載しております。
TIGトーチ用トーチヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIGトーチ用トーチヘッド
SIM用TIGトーチセット
TIGトーチセット DINSEプラグ用
MIGスポットガイド
インバータTIG溶接機 スタルゴンACDC200 交直両用
溶接用ワイヤ(フラックス入軟鋼用)F-1
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格5,014円17,577円18,996円1,064円333,049円3,042円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ溶接用トーチ部品-溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品TIG溶接機溶接用トーチ部品
トラスココード426-4696426-6217426-4676426-6206573-8642377-5888
JANコード499194503197549919450318764991945033887499194503410549919450328734991945033429
品名TIGトーチ用トーチヘッドSIM用TIGトーチセットTIGトーチセット DINSEプラグ用MIGスポットガイド--
質量(g)1272279.00023903512700500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました