ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラッシュミルサー

通常単価(税別)
10,703円
税込単価
11,773円
通常出荷日:1日目

【特長】・氷や冷凍食品、ナッツも粉砕する高性能ミキサーです・食品が触れる部分は煮沸消毒可能です・容器は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ミキサー
  • 電源 (V)
    単相100
  • 奥行(mm)
    131
  • 高さ(mm)
    273
  • 色
    ピアノブラック
  • 幅(mm)
    106
  • JANコード
    4901140472138
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    424-1780
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    大小容器:強化ガラス
  • 材質3
    カッタープロペラ:ステンレス304
  • 材質4
    カッター:ポリアセタール樹脂
  • 電源コード長さ (m)
    1.6

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IFM-CR22G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IFM-CR22Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
ミキサー
電源(V)
単相100
奥行(mm)
131
高さ(mm)
273
色
ピアノブラック
幅(mm)
106
JANコード
4901140472138
質量(g)
2000.0
トラスココード
424-1780
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
大小容器:強化ガラス
材質3
カッタープロペラ:ステンレス304
材質4
カッター:ポリアセタール樹脂
電源コード長さ(m)
1.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IFM-CR22G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,703円
( 11,773円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・氷や冷凍食品、ナッツも粉砕する高性能ミキサーです
・食品が触れる部分は煮沸消毒可能です
・容器はレンジ加熱できるので、スープも簡単に作れます
・お手入れが簡単です
・ふりかけ、ダシ、ジュースやシャーベットも作れます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラッシュミルサーの型番IFM-CR22Gのページです。 型番IFM-CR22Gに関する仕様情報を記載しております。
クラッシュミルサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラッシュミルサー
モルタルミキサー
三商 ペンシルミキサー SPE201
ボルテックスミキサー 回転数無段階調整
タッチミキサー MTシリーズ
ポータブルミキサー
メーカー岩谷産業トンボ工業三商ケニスアズワンアズワン
通常価格10,703円307,102円20,667円49,129円42,989円116,961円 -
通常出荷日1日目8日目2日目9日目1日目12日目〜
商品タイプミキサーミキサー-ミキサー-ミキサー
電源(V)単相100100-100--
奥行(mm)131-----
高さ(mm)273-----
色ピアノブラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました