ファクトリーサプライ用品技術窓口

PH試験紙(PH1~11)

通常単価(税別)
5,007円
税込単価
5,508円
通常出荷日:1日目

【特長】・ロールタイプで必要な量を使用できるので経済的です【用途】・エアコン洗浄の際の廃液の処理用【材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    試験紙
  • サイズ (mm)
    9×6000
  • pH測定領域
    1~11
  • 質量 (g)
    30.000
  • 材質1
    ケース:プラスチック
  • JANコード
    4979782020970
  • トラスココード
    354-2183

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2097
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2097の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験紙
サイズ(mm)
9×6000
pH測定領域
1~11
質量(g)
30.000
材質1
ケース:プラスチック
JANコード
4979782020970
トラスココード
354-2183
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2097
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,007円
( 5,508円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールタイプで必要な量を使用できるので経済的です
【用途】
・エアコン洗浄の際の廃液の処理用
【材質】
・ケース:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PH試験紙(PH1~11)の型番2097のページです。 型番2097に関する仕様情報を記載しております。
PH試験紙(PH1~11)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PH試験紙(PH1~11)
pH試験紙 ツーバンド
ブック式pH試験紙
ストライプ・pH試験紙(PEHANON)
pH試験紙 pH4.0~10.0
スティック・PH試験紙 MN92125
メーカー横浜油脂工業東京硝子器械トラスコ中山アズワンアズワン三商
通常価格5,007円6,601円 -218円6,988円 -3,055円6,905円
通常出荷日1日目6日目1日目1日目〜1日目6日目
商品タイプ試験紙試験紙試験紙試験紙試験紙-
サイズ(mm)9×6000-9×5411X1005×85-
pH測定領域1~11---4.0~10.0-
質量(g)30.000-----
材質1ケース:プラスチック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました