ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

SUS316 枠式ターンバックル

通常単価(税別)
1,973円~24,546円
税込単価
2,170円~27,001円
通常出荷日:1日目

【特長】・枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます【用途】・ワイヤロープの張り具合の調節...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

ねじ径

使用荷重

(kN)

L

(mm)

質量

(g)

W

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

S

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
W3/16
0.49
70
41
14
115
160
7
4550414073184
208-3048
1個
W1/4
0.78
90
96
19
141
200
9
4550414073122
208-3049
1個
W5/16
1.18
120
180
21
180
260
10
4550414073139
208-3050
1個
W3/8
1.57
150
300
26
230
330
13
4550414073146
208-3071
1個
W1/2
3.92
200
640
34
290
440
17
4550414073153
208-3045
1個
W5/8
5.88
250
1250
40
370
540
19
4550414073160
208-3046
1個
M20
6.86
300
2400
56
430
620
20
4550414073177
208-3047
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,973円
( 2,170円 )
1日目
2,263円
( 2,489円 )
1日目
3,676円
( 4,044円 )
1日目
4,621円
( 5,083円 )
1日目
7,731円
( 8,504円 )
1日目
14,335円
( 15,769円 )
1日目
24,546円
( 27,001円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に
【材質】
・ステンレス(SUS316)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 枠式ターンバックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS316 枠式ターンバックル
枠式ターンバックルA&A
ターンバックル(ステンレス製)
ねじ付ターンバックル
ターンバックル おねじタイプ
ターンバックル スタンダード・ロングタイプ
メーカートラスコ中山水本機械製作所エスコエスコミスミミスミ
通常価格1,973円-1,452円 -25,518円 -1,576円 -950円 -1,260円 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし---該当なし該当なし
種類ターンバックル--ターンバックルターンバックルターンバックル
材質ステンレス(SUS316)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンボルト・ターンバックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト