ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

中空壁用アンカー アメラハンガーITAタイプ スチール製 ドリル付【30~50個入り】

通常単価(税別)
16,716円~23,015円
税込単価
18,388円~25,317円
通常出荷日:5日目

【特長】・プレート部がダブル構造(=2枚)で、はさみ込み対象に対し強い保持力を発揮します・通常のITハ...

詳細を確認
  • 施工のために、プレート長さ以上の中空部が必要になります。中空部寸法を確認の上ご使用ください。
  • 穿孔作業は押出成形セメント板を破損させない専用ドリルのアメラドリルをご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(M)

全長

(mm)

ねじ種

ねじ長さ

(mm)

ねじ径(インチ)

JANコード

トラスココード

下穴径

(mm)

質量(g)

プレート長さ(mm)

必要中空部(mm)

最大引張荷重(kN)

はさみ込み厚(mm)

最小発注数量
10
102
M
73
-
4996620439749
654-8087
15.0
65.3
30
30
4.26
17~73
1パック

30個入り

10
50
M
30
-
4996620439954
625-7168
13.5
26.8
24
24
3.5
11~24
1パック

50個入り

10
50
M
23
-
4996620439725
625-7256
15.0
40.6
30
30
4.26
17~23
1パック

50個入り

10
72
M
43
-
4996620439732
654-8098
15.0
50.5
30
30
4.26
17~43
1パック

50個入り

-
102
W
73
3/8
4996620439770
654-8093
15.0
61.2
30
30
4.26
17~73
1パック

30個入り

-
52
W
23
3/8
4996620439756
654-8085
15.0
39.7
30
30
4.26
17~23
1パック

50個入り

-
72
W
43
3/8
4996620439763
654-8089
15.0
48.4
30
30
4.26
17~43
1パック

50個入り

8
72
M
50
-
4996620439718
654-8094
12.0
33.6
30
30
4.22
15~45
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,757円
( 18,433円 )
5日目
17,331円
( 19,064円 )
5日目
17,555円
( 19,311円 )
5日目
22,858円
( 25,144円 )
5日目
16,716円
( 18,388円 )
5日目
17,597円
( 19,357円 )
5日目
23,015円
( 25,317円 )
5日目
21,901円
( 24,091円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレート部がダブル構造(=2枚)で、はさみ込み対象に対し強い保持力を発揮します
・通常のITハンガータイプよりもロールプレートが短く、押出成形セメント板内部でも、無理なく施工できます
・押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
【用途】
・押出成形セメント板用
・中空壁用
・手摺の取付け、ブラケット取付け、分電盤取付け、掲示板などの中空壁への取付けなど
【材質】
・スチール
・表面処理:三価クロメート処理

ご注意

  • 施工のために、プレート長さ以上の中空部が必要になります。中空部寸法を確認の上ご使用ください。
  • 穿孔作業は押出成形セメント板を破損させない専用ドリルのアメラドリルをご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中空壁用アンカー アメラハンガーITAタイプ スチール製 ドリル付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中空壁用アンカー アメラハンガーITAタイプ スチール製 ドリル付
中空壁用アンカー アメラハンガーITAタイプ ステンレス製 ドリル付
アメラスクリュー AMC-Dタイプ スチール製
押出成形セメント板専用ねじアンカー アメラスクリュー ステンレス製
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ
イージーアイアンカー
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格16,716円-24,678円 -3,602円5,324円2,293円562円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目1日目
本体材質スチールステンレススチールステンレスステンレススチール
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック-
材質2表面処理:三価クロメート処理-表面処理:ジオメット処理-表面処理:スパック処理三価クロメート処理
試験母材押し出し成形セメント板押し出し成形セメント板----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト