ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーポップ CM-200II/300IIシリーズ専用シート SL-S163N

通常単価(税別)
8,797円
税込単価
9,677円
通常出荷日:1日目

【特長】・Bepop 100mm幅シート(PET・シルバー)です・標準(塩ビ)シートと比べ、粘着が強い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    オプション
  • ブランド
    ビーボップ
  • 適合機種
    CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5・PM-100W2・100W
  • 色
    シルバー
  • JANコード
    4902870823719
  • トラスココード
    567-8987
  • 幅(mm)
    100
  • 質量(g)
    700
  • 長さ(m)
    15

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 適合機種がカタログと異なるため、ご注意ください。

型番:

SL-S163N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SL-S163Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション
ブランド
ビーボップ
適合機種
CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5・PM-100W2・100W
色
シルバー
JANコード
4902870823719
トラスココード
567-8987
幅(mm)
100
質量(g)
700
長さ(m)
15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-S163N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,797円
( 9,677円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bepop 100mm幅シート(PET・シルバー)です
・標準(塩ビ)シートと比べ、粘着が強いシートです
・銘板ラベルや製品ラベルの作成に最適
・ステンレスのような風合い、光沢のあるシートです
【用途】
・銘板ラベルの製作に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 適合機種がカタログと異なるため、ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーポップ CM-200II/300IIシリーズ専用シート SL-S163Nの型番SL-S163Nのページです。 型番SL-S163Nに関する仕様情報を記載しております。
ビーポップ CM-200II/300IIシリーズ専用シート SL-S163Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーポップ CM-200II/300IIシリーズ専用シート SL-S163N
ビーポップ ラベルPETシートSL-S154NLLABELPET
ビーポップ ラベルPETシート SL-S153NLLABELPET
ビーポップ 用反射シート 反射白
ビーポップ用シート
チューブマーカー レタツイン インクリボン LM-IR500BP
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格8,797円6,597円6,597円14,041円36,342円4,444円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目2日目
商品タイプオプションオプションオプションオプションオプション-
ブランドビーボップビーボップビーボップビーボップビーボップ-
適合機種CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5・PM-100W2・100WCPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5・PM-100W2・100WCPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種LM-550W2・LM-500W2・LM-500F2C・LM-500F2・LM550W・LM-500W・LM-500
色シルバー銀白反射白薄黄緑黒
JANコード490287082371949028708749194902870874902490287087492649028708528184902870810948

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました