ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ブラケットアタッチメント オプション

通常単価(税別)
9,2647,351
税込単価
10,1908,086
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・ディスプレイスタンドや壁掛金具・天吊り金具にも使用可能です・盗難防止に【材質】・ロック金具 ...

詳細を確認
  • テレビ取付対応サイズは目安ですので、必ずメーカーHPでご確認ください。

型番:

QP-R11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QP-R11の仕様・寸法情報

耐荷重(kg)
-
JANコード
4991829118877
質量(g)
200.0
トラスココード
195-4567
材質1
ロック金具 表面処理 亜鉛黒メッキ
品名
盗難防止ワイヤー
ワイヤ長(mm)
1000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
QP-R11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,2647,351
( 8,086 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスプレイスタンドや壁掛金具・天吊り金具にも使用可能です
・盗難防止に
【材質】
・ロック金具 表面処理 亜鉛黒メッキ
・ワイヤー、ダイアル錠、固定金具

ご注意

  • テレビ取付対応サイズは目安ですので、必ずメーカーHPでご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラケットアタッチメント オプションの型番QP-R11のページです。 型番QP-R11に関する仕様情報を記載しております。
ブラケットアタッチメント オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラケットアタッチメント オプション
天吊り金具(オールインワンタイプ)
天吊り金具 THシリーズ
タッチパネルモニター オプション品
DFK ディスプレイ固定部品-360°回転タイプ - ボルト保持
ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01
メーカーハヤミ工産ハヤミ工産ハヤミ工産三菱電機エンジニアリング鍋屋バイテックサンワサプライ
通常価格9,26424,984 -18,199 -9,600 -7,915 -4,517
通常出荷日2日目1日目1日目3日目〜4日目在庫品1日目
耐荷重(kg)-50----
JANコード4991829118877-----
質量(g)200.0-----
トラスココード195-4567-----
材質1ロック金具 表面処理 亜鉛黒メッキスチールスチール---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト