17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルスプレイヤー専用ACアダプター

通常単価(税別)
2,829
税込単価
3,112
通常出荷日:1日目

【特長】・ポータブルスプレイヤー専用ACアダプターとなります【用途】・ACアダプター

  • 種類
    充電器
  • 消費電力 (VA)
    129
  • 電源 (V)
    100
  • 連続使用時間
    30分
  • 噴射能力 (cc/分)
    70
  • JANコード
    4981390067124
  • トラスココード
    388-0171
  • 質量 (g)
    100.000

型番:

27200359
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

27200359の仕様・寸法情報

種類
充電器
消費電力(VA)
129
電源(V)
100
連続使用時間
30分
噴射能力(cc/分)
70
JANコード
4981390067124
トラスココード
388-0171
質量(g)
100.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
27200359
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,829
( 3,112 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブルスプレイヤー専用ACアダプターとなります
【用途】
・ACアダプター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルスプレイヤー専用ACアダプターの型番27200359のページです。 型番27200359に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルスプレイヤー専用ACアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルスプレイヤー専用ACアダプター
ポータブルスプレイヤー用リチウムイオンバッテリー
プロクソン製ミニルーター用 専用アーバー
携帯用ESH用キーアダプター
ナットランナー (シンプルトルコン) 用アダプター
オーバートルク防止アダプター SOTPA-4
メーカーDAIICHIINDUSTRYDAIICHIINDUSTRYウィザ(旧:アークランドサカモト)トップ工業TONESK-11
通常価格2,8299,85562756232,826 -4,279
通常出荷日1日目4日目4日目1日目5日目4日目
種類充電器電池パック----
消費電力(VA)129-----
電源(V)100-----
連続使用時間30分30分----
噴射能力(cc/分)7070----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました