ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイムカード 全締日対応【100個入り】

通常単価(税別)
2,321円
税込単価
2,553円
通常出荷日:1日目

【特長】・MXシリーズ対応タイムカードです【商品仕様】・適合機種:MX-1000、MX-3000、MX...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カード
  • 適合機種
    MX-1000、MX-3000、MX-100、MX-300、MRX-20、MRX-30
  • 締日
    全締日対応
  • JANコード
    4946267100618
  • トラスココード
    579-2954
  • 質量(g)
    275.000
  • 奥行(mm)
    23
  • 打刻数(回/日)
    190
  • 幅(mm)
    87

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1041402
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

1041402の仕様・寸法情報

商品タイプ
カード
適合機種
MX-1000、MX-3000、MX-100、MX-300、MRX-20、MRX-30
締日
全締日対応
JANコード
4946267100618
トラスココード
579-2954
質量(g)
275.000
奥行(mm)
23
打刻数(回/日)
190
幅(mm)
87
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1041402
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,321円
( 2,553円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MXシリーズ対応タイムカードです
【商品仕様】
・適合機種:MX-1000、MX-3000、MX-100、MX-300、MRX-20、MRX-30

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイムカード 全締日対応の型番1041402のページです。 型番1041402に関する仕様情報を記載しております。
タイムカード 全締日対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイムカード 全締日対応
タイムレコーダー BXシリーズ
タイムレコーダー EXシリーズ
集計ソフト付タイムレコーダー TiMeP@CK-iC4CL(無線LAN対応)
IDカードラック 20S
アマノ iCP@CKカード
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格2,321円36,434円55,437円7,133円 -6,349円7,549円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目9日目2日目
商品タイプカード-----
適合機種MX-1000、MX-3000、MX-100、MX-300、MRX-20、MRX-30-----
締日全締日対応----無し
JANコード494626710061849462671111334946267111140-49462672102704946267200752
トラスココード579-2954609-6539609-6156-421-1822102-6631
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました