ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

防犯ブザー SB-004

通常単価(税別)
3,469円
税込単価
3,816円
通常出荷日:7日目

【特長】・本品を取り付けた荷物が引ったくられるとコイルロープが伸びきった時点で、ピンが抜けて大音量(9...

詳細を確認
  • 本品は電子部品を使用しているため、強い衝撃などを与えないでください。
  • 長時間直射日光が当たる場所や水中などで使用しないでください。
  • 緊急時のために、1か月に1回はブザーを鳴らしてブザー音が小さいようであれば電池を交換してください。(電池交換の際は必ず2本とも交換してください)
  • 付属の乾電池は工場にて動作確認をする際に使用するテスト用です。新品の単4乾電池2本を別途お買い求めください。ピンを本体に戻す際は、コツンと手応えがあるまで差し込んでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

SB-004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SB-004の仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
形状
その他
音
断続
音種類
ピー
音量(dB)
97(測定距離1m)
保護機能(IP/防滴等)
有
寸法 長さ(mm)
83
寸法 幅(mm)
50
寸法 厚み(mm)
170
奥行(mm)
15
色
シルバー
幅(mm)
105
JANコード
4937747201536
質量(g)
61.000
トラスココード
563-6144
材質1
ABS樹脂
材質2
鉄
材質3
ウレタン 

型番リスト

表示件数
型番
SB-004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,469円
( 3,816円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本品を取り付けた荷物が引ったくられるとコイルロープが伸びきった時点で、ピンが抜けて大音量(97db)のブザー音とLEDライトが点滅し周囲に知らせます
・ライトスイッチを押すと白色LEDライトが点滅します
・ブザー音が鳴っている間はLEDライトが点滅するので、暗がりでも非常事態を確認できます
・特殊形状記憶素材のコイルロープを使用しているので伸び弛みが無いので長持ちします
【用途】
・本品を外出時に携帯して、窃盗や痴漢などの犯罪予防にご使用ください
・万が一の事態や危険を周囲に知らせるためにご使用ください
・夜間の外出時には、LEDライトを点滅させて交通事故防止にご使用ください

ご注意

  • 本品は電子部品を使用しているため、強い衝撃などを与えないでください。
  • 長時間直射日光が当たる場所や水中などで使用しないでください。
  • 緊急時のために、1か月に1回はブザーを鳴らしてブザー音が小さいようであれば電池を交換してください。(電池交換の際は必ず2本とも交換してください)
  • 付属の乾電池は工場にて動作確認をする際に使用するテスト用です。新品の単4乾電池2本を別途お買い求めください。ピンを本体に戻す際は、コツンと手応えがあるまで差し込んでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防犯ブザー SB-004の型番SB-004のページです。 型番SB-004に関する仕様情報を記載しております。
防犯ブザー SB-004のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防犯ブザー SB-004
ブザー(Φ22)
UZ6形ブザー
AZ形電磁ブザー
コントロールユニット電磁ブザー
器具用電子ブザー(DSEB21**)
メーカーヨシオテンドIDECIDECIDECデバイス販売テクノ
通常価格3,469円1,615円2,420円6,400円 -9,163円 -1,890円 -
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体
形状その他丸型丸型丸型丸型長角型
音断続-連続連続連続-
音種類ピーピー----
音量(dB)97(測定距離1m)70759090-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました