ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンアームカバー FC919C

通常単価(税別)
2,283円
税込単価
2,511円
通常出荷日:1日目

【特長】・袖口に防塵ストレッチ素材を使用しているスリムタイプのアームカバーです

  • 商品タイプ
    腕カバー・脚カバー
  • 色
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4580206984466
  • トラスココード
    390-5155
  • 全長(cm)
    36
  • 質量(g)
    60
  • ISO Class
    5
  • 材質
    導電糸入りポリエステル100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。

型番:

FC919C-01-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

FC919C-01-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー・脚カバー
色
ホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
サイズ
L
JANコード
4580206984466
トラスココード
390-5155
全長(cm)
36
質量(g)
60
ISO Class
5
材質
導電糸入りポリエステル100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC919C-01-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,283円
( 2,511円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口に防塵ストレッチ素材を使用しているスリムタイプのアームカバーです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンアームカバー FC919Cの型番FC919C-01-Lのページです。 型番FC919C-01-Lに関する仕様情報を記載しております。
クリーンアームカバー FC919Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンアームカバー FC919C
クリーンアームカバー 白 FC919C-01
クリーンアームカバー
380mm 腕カバー(塩化ビニール/12双)
アズワン 腕カバー滅菌タイプ414004-510
380mm 腕カバー(ポリエチレン/12双)
メーカー東洋リントフリーアズワンアズワンエスコアズワンエスコ
通常価格2,283円3,142円1,408円2,759円1,314円2,187円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ腕カバー・脚カバー腕カバー・脚カバー腕カバー・脚カバー--腕カバー・脚カバー
色ホワイト-ホワイト---
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100-10000 / 100000---
サイズL-----
JANコード4580206984466-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンアームカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました