ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PND用バックカメラ接続用ケーブル

通常単価(税別)
3,024円
税込単価
3,326円
通常出荷日:1日目

【特長】・ケンウッド製PNDとバックカメラ(CMOS-230)を接続するケーブルです【用途】・車載用【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CA-P150R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

CA-P150Rの仕様・寸法情報

種類
ケーブル
適合機種
ケンウッド製PND機種
長さ(m)
1.8
材質1
PVC
JANコード
4975514062454
トラスココード
338-8227
質量(g)
25.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CA-P150R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,024円
( 3,326円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケンウッド製PNDとバックカメラ(CMOS-230)を接続するケーブルです
【用途】
・車載用
【材質】
・PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PND用バックカメラ接続用ケーブルの型番CA-P150Rのページです。 型番CA-P150Rに関する仕様情報を記載しております。
PND用バックカメラ接続用ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PND用バックカメラ接続用ケーブル
HDMI 4K/1080Pカメラ/拡大可能/十字線有【貸出可能】
ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 ダミーカメラ ドーム型
GigE Visionカメラ BGシリーズ
USB3 Visionカメラ DUシリーズ
USB3 Visionカメラ BUシリーズ
メーカーケンウッドミスミ日本緑十字社東芝テリー東芝テリー東芝テリー
通常価格3,024円94,300円2,435円54,055円 -325,147円 -51,003円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目19日目19日目在庫品1日目〜
種類ケーブル-----
適合機種ケンウッド製PND機種-----
長さ(m)1.8-----
材質1PVC-----
JANコード4975514062454-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました