ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルコールチェッカー 52304

通常単価(税別)
2,240
税込単価
2,464
通常出荷日:1日目

【特長】・携帯に便利なコンパクトサイズです・バックライト付きで夜間でも使用可能です・使用回数カウント機...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    18
  • 高さ(mm)
    95
  • 使用温度(℃)
    5~35
  • ホワイト
  • 測定範囲(mg/L)
    0.00~0.95
  • 電源
    単四アルカリ電池×2本(別売り)
  • 品名
    アルコールチェッカー
  • 幅(mm)
    36
  • JANコード
    4521718523040
  • 質量(g)
    30.000
  • トラスココード
    409-3588
  • 材質1
    ABS

ご注意

  • 本器の測定データは飲酒の有無の判断材料の1つであり、運転の可否を判断するものではありません。
  • 車両の運転や機器の操作などの可否の判断に対し、本器の製造者、及び販売者は、一切の責任を負いません

型番:

52304
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

52304の仕様・寸法情報

奥行(mm)
18
高さ(mm)
95
使用温度(℃)
5~35
ホワイト
測定範囲(mg/L)
0.00~0.95
電源
単四アルカリ電池×2本(別売り)
品名
アルコールチェッカー
幅(mm)
36
JANコード
4521718523040
質量(g)
30.000
トラスココード
409-3588
材質1
ABS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
52304
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,240
( 2,464 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯に便利なコンパクトサイズです
・バックライト付きで夜間でも使用可能です
・使用回数カウント機能付きで交換時期が一目でわかります(999回まで)
・正確に測定するために十分な呼気量が必要で不正防止になります
・呼気量が少ないときにエラー(Err)を表示します
【材質】
・ABS
【特長】
本体×1 取扱説明書(日本語)×1

ご注意

  • 本器の測定データは飲酒の有無の判断材料の1つであり、運転の可否を判断するものではありません。
  • 車両の運転や機器の操作などの可否の判断に対し、本器の製造者、及び販売者は、一切の責任を負いません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコールチェッカー 52304の型番52304のページです。 型番52304に関する仕様情報を記載しております。
アルコールチェッカー 52304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコールチェッカー 52304
アルコールチェッカー
アルコールチェッカー SK
アルコールチェッカー ラムダ
アルコールチェッカー BACシリーズ
アルコールチェッカー LX-ALC
メーカーアーテックエアージェイスターライトEYE GOODSキングジムLINK SUSPENSION
通常価格2,2402,119 -4,7224,667 -4,3604,183
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)18-----
高さ(mm)95-----
使用温度(℃)5~35-----
ホワイト-----
測定範囲(mg/L)0.00~0.95-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました