ファクトリーサプライ用品技術窓口

書庫・家具転倒防止用ティープレート【2個入り】

通常単価(税別)
3,911円
税込単価
4,302円
通常出荷日:1日目

【特長】・強力粘着パッドを使用で壁に穴を空けずに設置出来ます・窓・障害物など様々なシチュエーションに対...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    家具転倒防止用金具
  • 固定タイプ
    シングル形
  • JANコード
    4582418911100
  • 質量(g)
    380.000
  • トラスココード
    432-1993
  • 材質1
    プレート・L型プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TPB-7090GL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

TPB-7090GLの仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
固定タイプ
シングル形
JANコード
4582418911100
質量(g)
380.000
トラスココード
432-1993
材質1
プレート・L型プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPB-7090GL
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,911円
( 4,302円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力粘着パッドを使用で壁に穴を空けずに設置出来ます
・窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です
・壁から150mm以上、最大800mm離れていても対応出来ます
【用途】
・キャビネット家具用
【材質】
・プレート・L型プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)
【セット内容】
・プレート:4個

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

書庫・家具転倒防止用ティープレートの型番TPB-7090GLのページです。 型番TPB-7090GLに関する仕様情報を記載しております。
書庫・家具転倒防止用ティープレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
書庫・家具転倒防止用ティープレート
家具・書庫転倒防止粘着金具 ティープレートベルトタイプ
ロッカー・書庫転倒防止粘着バックル イーフィックス
転倒防止粘着用金具 tafuca ラックフラット
スチールラック用落下防止ネット
転倒防止粘着金具 ティープレート(冷蔵庫用)
メーカーTF SERVICETF SERVICETF SERVICETF SERVICETF SERVICETF SERVICE
通常価格3,911円3,771円6,286円3,978円9,600円4,433円
通常出荷日1日目4日目7日目7日目4日目4日目
商品タイプ家具転倒防止用金具-----
固定タイプシングル形-----
JANコード45824189111004582418918680458241891927445824189183454582418919786-
質量(g)380.000360.000152.000113.000400.000316.000
トラスココード432-1993653-0437631-7746631-6202690-7488-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました