ファクトリーサプライ用品技術窓口

自在ほうき25F

通常単価(税別)
1,922円
税込単価
2,114円
通常出荷日:11日目

【特長】・使いやすい長さ・角度にできるほうき【用途】・フロアの掃き掃除に【材質】・ブラシ:ポリプロピレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    自在ぼうき
  • JANコード
    4970190306465
  • トラスココード
    540-0709
  • 長さ(mm)
    660~1030
  • 幅(mm)
    255
  • 質量(g)
    189
  • 材質1
    ブラシ:ポリプロピレン(帯電防止剤配合)・馬毛
  • 材質2
    ヘッド:ポリプロピレン
  • 材質3
    柄:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

306465
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

306465の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
自在ぼうき
JANコード
4970190306465
トラスココード
540-0709
長さ(mm)
660~1030
幅(mm)
255
質量(g)
189
材質1
ブラシ:ポリプロピレン(帯電防止剤配合)・馬毛
材質2
ヘッド:ポリプロピレン
材質3
柄:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
306465
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,922円
( 2,114円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい長さ・角度にできるほうき
【用途】
・フロアの掃き掃除に
【材質】
・ブラシ:ポリプロピレン(帯電防止剤配合)・馬毛
・ヘッド:ポリプロピレン
・柄:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在ほうき25Fの型番306465のページです。 型番306465に関する仕様情報を記載しております。
自在ほうき25Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在ほうき25F
化繊ビッグほうき
チリトーレ
コンビブルーム
3段伸縮ホーキ(アルミ柄) 庭園ホーキ
3段伸縮ホーキ 黒シダホーキ
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格1,922円2,065円2,969円1,929円2,833円2,202円
通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプほうきほうきほうきセット---
ほうきタイプ自在ぼうき長ぼうきその他---
JANコード497019030646549701902708274970190263072497019026292149701903602074970190270704
トラスココード540-0709526-0863424-6272116-0470195-4566195-4559
長さ(mm)660~10301280-820910~1480730~1300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました