ファクトリーサプライ用品技術窓口

職人箒 短柄穂のみ

通常単価(税別)
3,100円
税込単価
3,410円
通常出荷日:1日目

【特長】・座敷ホーキ交換用ヘッドです・掃く【材質】・穂:ホーキ草

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    座敷ホーキ交換用ヘッド
  • JANコード
    4970190360252
  • トラスココード
    368-3715
  • 幅(mm)
    360
  • 質量(g)
    305
  • 材質1
    穂:ホーキ草

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

360252
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

360252の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
座敷ホーキ交換用ヘッド
JANコード
4970190360252
トラスココード
368-3715
幅(mm)
360
質量(g)
305
材質1
穂:ホーキ草

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
360252
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100円
( 3,410円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座敷ホーキ交換用ヘッドです
・掃く
【材質】
・穂:ホーキ草

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

職人箒 短柄穂のみの型番360252のページです。 型番360252に関する仕様情報を記載しております。
職人箒 短柄穂のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
職人箒 短柄穂のみ
3段伸縮ホーキ(アルミ柄) 庭園ホーキ
コンビブルーム
自在ほうき25F
化繊チリトーレ
AZ613 文化チリトリ
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格3,100円2,833円1,929円1,922円2,889円3,911円
通常出荷日1日目1日目1日目11日目1日目25日目
商品タイプその他--ほうきほうきセット-
その他オプション-----
詳細タイプ座敷ホーキ交換用ヘッド---短柄ほうき-
JANコード497019036025249701903602074970190262921497019030646549701902630034970190422615
トラスココード368-3715195-4566116-0470540-0709336-3013167-5967
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました