ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDペンライト

  • 商品タイプ
    LEDライト
  • 種類
    ペンタイプ
  • 特殊用途
    その他
  • 最大点灯時間(h)
    35
  • 電源
    充電池
  • 奥行(mm)
    21
  • 全長(mm)
    152
  • 幅(mm)
    17
  • 明るさ(lm)
    350
  • JANコード
    4989433774350
  • 質量(g)
    48.000
  • トラスココード
    421-0275
  • 充電時間
    2.5時間
  • 電源詳細
    内蔵リチウムイオン電池 3.7V 750mAh
  • 保護等級
    IP66(防水・防塵)
  • セット内容・付属品
    USB Type-Cケーブル(0.5m)

ご注意

  • 最大点灯時間がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AL815P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AL815Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
LEDライト
種類
ペンタイプ
特殊用途
その他
最大点灯時間(h)
35
電源
充電池
奥行(mm)
21
全長(mm)
152
幅(mm)
17
明るさ(lm)
350
JANコード
4989433774350
質量(g)
48.000
トラスココード
421-0275
充電時間
2.5時間
電源詳細
内蔵リチウムイオン電池 3.7V 750mAh
保護等級
IP66(防水・防塵)
セット内容・付属品
USB Type-Cケーブル(0.5m)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AL815P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,070円
( 4,477円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムイオン電池を採用し、電池切れ時の購入の手間を削減します
・小型でスリムはペンライトで、胸ポケットやペンケースなどにも収納可能です
・ペングリップ付きで、ノートや胸ポケットなどに取り付け可能です
【用途】
・工場やガレージなど屋内暗所、夜間の工事現場などを照らすLEDライト

ご注意

  • 最大点灯時間がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDペンライトの型番AL815Pのページです。 型番AL815Pに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDペンライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDペンライト
充電式LEDペンライト(ヘッドホルダ付き)
充電式LEDネックライト
[充電式] フラッシュライト/LED
充電式LEDランタンライト
FENIX 充電式LEDライト
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)エスコFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格4,070円5,314円6,434円12,803円14,878円14,900円
通常出荷日1日目3日目3日目2日目19日目4日目
商品タイプLEDライトLEDライト-LED型LEDランタンLED型
種類ペンタイプペンタイプ-ストラップタイプランタンハンディタイプ
特殊用途その他--防水その他-
最大点灯時間(h)359-パワー:4、強:7、中:15、弱:50約408(白色ライト5lm時)-
電源充電池充電池-充電池充電池充電池
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました