ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力長シャックル 脱落防止 TSLG-1.25【10個入り】

通常単価(税別)
4,092
税込単価
4,501
通常出荷日:1日目

【特長】・本体とピンが一体型になっています。・ピン脱落防止機能付きです。・高所作業に最適です。【用途】...

詳細を確認
  • JANコード
    4580049450678
  • トラスココード
    575-1345
  • 寸法(mm)d3
    12
  • 質量(g)
    400
  • 材質1
    特殊合金鋼
  • 寸法(mm)d1
    12
  • 基本使用荷重(t)
    1.25
  • 寸法(mm)B
    33
  • 寸法(mm)D
    25
  • 寸法(mm)L
    110
  • 寸法(mm)t
    12
  • ねじ径
    M14
  • 口幅(mm)
    33

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番:

TSLG-1.25
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TSLG-1.25の仕様・寸法情報

JANコード
4580049450678
トラスココード
575-1345
寸法(mm)d3
12
質量(g)
400
材質1
特殊合金鋼
寸法(mm)d1
12
基本使用荷重(t)
1.25
寸法(mm)B
33
寸法(mm)D
25
寸法(mm)L
110
寸法(mm)t
12
ねじ径
M14
口幅(mm)
33
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSLG-1.25
最小発注数量
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,092
( 4,501 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体とピンが一体型になっています。
・ピン脱落防止機能付きです。
・高所作業に最適です。
【用途】
・荷役作業・矢板の引き抜き。
・高所作業に。
【材質】
・特殊合金鋼

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力長シャックル 脱落防止 TSLG-1.25の型番TSLG-1.25のページです。 型番TSLG-1.25に関する仕様情報を記載しております。
強力長シャックル 脱落防止 TSLG-1.25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力長シャックル 脱落防止 TSLG-1.25
大洋 強力長シャックル用ボルトナット一式
強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用
シャックル(ストレート形)SB
脱落防止シャックル DSC-1.5
強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格4,0921,6782,2851,2562,3943,296 -
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目1日目〜
JANコード45800494506784582165291432458216529996445800494553454580159598703-
トラスココード575-1345114-2908250-4833623-9399390-2871-
寸法(mm)d312161212--
質量(g)400250.0110160500-
材質1特殊合金鋼-特殊合金スチール合金綱(電気メッキ)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト