17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャックル(バウ形)BB クロ(メッキなし)

通常単価(税別)
2,092円~7,291円
税込単価
2,301円~8,020円
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・スタンダードなシャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます【用途】・土木...

詳細を確認

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

寸法(mm)d3

質量(g)

寸法(mm)B

寸法(mm)B1

寸法(mm)D

寸法(mm)L

寸法(mm)t

最小発注数量
2.5
4582165292569
502-1497
24
1760
31
58
50
104
20
1個
3.15
4582165292576
502-3085
26
2220
34
65
55
117
22
1個
3.6
4582165292583
502-1592
30
3110
39
70
62
126
24
1個
4
4582165292590
502-3127
32
3660
41
75
66
135
26
1個
4.8
4582165292606
502-3130
34
4570
43
80
70
144
28
1個
0.6
4580049455406
623-9383
12
220
17
30
25
54
10
1個
1
4580049455222
623-9373
15
400
20
35
32
63
12
1個
1.25
4580049455239
623-9375
17
570
24
40
36
72
14
1個
1.6
4580049455246
623-9371
19
830
26
45
40
80
16
1個
2
4580049455253
623-9398
21
1270
29
53
45
95
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,087円
( 4,496円 )
19日目
4,488円
( 4,937円 )
19日目
5,388円
( 5,927円 )
19日目
6,147円
( 6,762円 )
19日目
7,291円
( 8,020円 )
19日目
2,092円
( 2,301円 )
4日目
2,677円
( 2,945円 )
4日目
2,971円
( 3,268円 )
4日目
3,372円
( 3,709円 )
4日目
3,666円
( 4,033円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
【材質】
・スチール

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャックル(バウ形)BB クロ(メッキなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャックル(バウ形)BB クロ(メッキなし)
JISシャックル M級 黒 BB
JISシャックル M級 黒 SC
シャックル(ストレート形)SB クロ(メッキなし)
シャックル(バウ形)BB ドブ
JISシャックル M級 ドブ SC
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格2,092円-6,853円 -650円 -1,129円 -1,994円 -4,319円 -
通常出荷日4日目〜5日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目〜
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質合金鋼その他-その他その他-
材質1スチール--スチールスチール-
材質2表面処理:クロ(メッキなし)-表面処理:クロ(メッキなし)-表面処理:ドブメッキ-

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト