ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコシリーズF型コンテナ

通常単価(税別)
2,779円~5,371円
税込単価
3,057円~5,908円
通常出荷日:7日目

【特長】・廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しています・長年にわたり好評を得ている使い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    その他
  • 外形間口 (mm)
    424
  • 外形奥行 (mm)
    291
  • 材質1
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸(mm)奥行
    242.5
  • 有効内寸(mm)間口
    364.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 容量(L)

  • 外形高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 色詳細

  • 適合フタ(別売)

  • 有効内寸(mm)高さ

  • 適合カード差し(別売)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色

容量

(L)

外形高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

色詳細

適合フタ(別売)

有効内寸(mm)高さ

適合カード差し(別売)

最小発注数量
ブラック
4
56
4968838904418
632-2621
500
クリアブラック
FFRECOCBK
42.0
-
1個
ブルー
4
56
4968838904401
632-2613
500
クリアブルー
FFRECOCBL
42.0
-
1個
ブラック
8
102.5
4968838904432
632-2623
800
クリアブラック
FFRECOCBK
88.0
NO.18
1個
ブルー
8
102.5
4968838904425
632-2622
800
クリアブルー
FFRECOCBL
88.0
NO.18
1個
ブラック
12
150
4968838904456
632-2614
900
クリアブラック
FFRECOCBK
135.5
NO.16、18
1個
ブルー
12
150
4968838904449
632-2618
900
クリアブルー
FFRECOCBL
135.5
NO.16、18
1個
ブラック
17
197.5
4968838904470
632-2616
1100
クリアブラック
FFRECOCBK
183.0
NO.16、18
1個
ブルー
17
197.5
4968838904463
632-2615
1100
クリアブルー
FFRECOCBL
183.0
NO.16、18
1個
ブラック
21
244.5
4968838904494
632-2617
1300
クリアブラック
FFRECOCBK
230.0
NO.16、18
1個
ブルー
21
244.5
4968838904487
632-2619
1300
クリアブルー
FFRECOCBL
230.0
NO.16、18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,779円
( 3,057円 )
7日目
2,779円
( 3,057円 )
7日目
3,309円
( 3,640円 )
7日目
3,309円
( 3,640円 )
7日目
4,166円
( 4,583円 )
7日目
4,166円
( 4,583円 )
7日目
4,625円
( 5,088円 )
7日目
4,625円
( 5,088円 )
7日目
5,371円
( 5,908円 )
7日目
5,371円
( 5,908円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しています
・長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いF型コンテナです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコシリーズF型コンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコシリーズF型コンテナ
BN型コンテナ
ND型コンテナ
F型コンテナ
F型コンテナ フタ
DA型,C型,D型コンテナ
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格2,779円-6,843円5,984円2,847円 -2,118円 -3,405円 -
通常出荷日7日目11日目4日目1日目1日目〜1日目
商品タイプボックス型コンテナ---その他ボックス型コンテナ
材質(本体)その他----ポリプロピレン(PP)
外形間口(mm)424240610-423-
外形奥行(mm)291360370---
材質1再生ポリプロピレン(PP)PPポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト