ファクトリーサプライ用品技術窓口

どこでもセンサーライトソーラー

通常単価(税別)
4,496円
税込単価
4,946円
通常出荷日:1日目

【特長】・自由に曲がる三脚でどこでも取り付けられるソーラーセンサーライトです・三脚を外せば強力マグネッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    照明器具
  • 全光束 (lm)
    110
  • 照明器具タイプ
    1灯用
  • 奥行(mm)
    90
  • 光源色
    白色
  • 高さ(mm)
    132
  • 使用電球(W)
    1
  • 電源
    ソーラーパネル
  • 幅(mm)
    82
  • JANコード
    4954849990939
  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    432-5048

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ASL-093
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ASL-093の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
全光束(lm)
110
照明器具タイプ
1灯用
奥行(mm)
90
光源色
白色
高さ(mm)
132
使用電球(W)
1
電源
ソーラーパネル
幅(mm)
82
JANコード
4954849990939
質量(g)
250.000
トラスココード
432-5048
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ASL-093
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,496円
( 4,946円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由に曲がる三脚でどこでも取り付けられるソーラーセンサーライトです
・三脚を外せば強力マグネットで物置などの金属面にピタッと設置できます
・ライトとソーラーパネルが別々に動くのでソーラーパネルは太陽に向けて効率よく発電でき、ライトは照らしたい方向に向けることができます
・一体型なので配線は不要です
・ソーラー充電で電池交換も必要ありません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

どこでもセンサーライトソーラーの型番ASL-093のページです。 型番ASL-093に関する仕様情報を記載しております。
どこでもセンサーライトソーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
どこでもセンサーライトソーラー
5W×2灯LEDセンサーライト
LEDセンサーライト
連動センサー付センサーライト
屋外センサーライト リモコン付ACセンサーライト
ソーラー式 LEDセンサーライト
メーカーライテックスライテックスリーベックスELPA朝日電器ELPA朝日電器YAZAWA
通常価格4,496円4,767円2,515円16,067円10,322円 -9,526円 -
通常出荷日1日目1日目7日目5日目5日目4日目
商品タイプLED照明LED照明LED照明---
仕様照明器具照明器具照明器具---
全光束(lm)110900----
照明器具タイプ1灯用2灯用1灯用---
奥行(mm)9080----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました