ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット

通常単価(税別)
89,600
税込単価
98,560

【特長】・高圧ホース(2m)付の油圧手動ポンプです・ホースの先には理研社製ねじ...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    537-1234
  • 質量(g)
    6000
  • 一操作時の吐出量(ml)高圧
    1
  • 一操作時の吐出量(ml)低圧
    12.9
  • 最高使用圧力(MPa)
    70
  • 最高使用圧力(MPa)高圧
    70
  • 最高使用圧力(MPa)低圧
    2
  • 有効油量(L)
    0.5
  • JANコード
    4520187780114
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 口径
    Rc3/8
  • 吐出口径
    Rc3/8
  • 適合シリンダ
    単動式

型番:

APS05-70-H2-SM
解除
    数量:

    APS05-70-H2-SMの仕様・寸法情報

    トラスココード
    537-1234
    質量(g)
    6000
    一操作時の吐出量(ml)高圧
    1
    一操作時の吐出量(ml)低圧
    12.9
    最高使用圧力(MPa)
    70
    最高使用圧力(MPa)高圧
    70
    最高使用圧力(MPa)低圧
    2
    有効油量(L)
    0.5
    JANコード
    4520187780114
    材質1
    本体:アルミ
    口径
    Rc3/8
    吐出口径
    Rc3/8
    適合シリンダ
    単動式
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    APS05-70-H2-SM
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    89,600
    ( 98,560 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高圧ホース(2m)付の油圧手動ポンプです
    ・ホースの先には理研社製ねじ込みカプラ(S-1H)が取りつけてあります
    ・アルミボディを採用し、軽量化を実現しました
    ・2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます
    【用途】
    ・超低床2段伸びシリンダジャッキ(CTS50-25、CTS50-70、CTS100-25、CTS100-70)用の手動ポンプとして
    ・超低床シリンダジャッキ(CJ2-20、CJ2-30、CJ2-50、CJ3-50)用の手動ポンプとして
    【材質】
    ・本体:アルミ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセットの型番APS05-70-H2-SMのページです。 型番APS05-70-H2-SMに関する仕様情報を記載しております。
    アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット
    アルミ製単動油圧ポンプ
    リフティングバック専用コントローラー
    アルミ製単動油圧ポンプ 2連タイプ
    油圧ホース
    中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット
    メーカー今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所大阪ジャッキ製作所エナパック(アプライドパワージャパン)
    通常価格89,60067,952 -53,200172,767 -13,474 -193,377 -
    通常出荷日11日目7日目〜7日目1日目2日目〜5日目〜
    トラスココード537-1234-650-9981---
    質量(g)6000-1000.0---
    一操作時の吐出量(ml)高圧1-----
    一操作時の吐出量(ml)低圧12.912.9-12.9--
    最高使用圧力(MPa)70-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました