17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

TWZ-2.3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TWZ-2.3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンプ
トラスココード
852-0230
質量(g)
14800
有効油量(L)
2.3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TWZ-2.3

商品タイプ

トラスココード

質量(g)

有効油量(L)

最小発注数量
ポンプ
852-0230
14800
2.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183,725円
( 202,098円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出圧力200MPaの超高圧手動ポンプです
・ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています
・高低圧二段自動切換吐出形ポンプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動油圧ポンプ TWZシリーズの型番TWZ-2.3のページです。 型番TWZ-2.3に関する仕様情報を記載しております。
手動油圧ポンプ TWZシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動油圧ポンプ TWZシリーズ
手動油圧ポンプ
手動ポンプ
エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)
手動油圧ポンプ(軽量・小型)
2スピード手動油圧ポンプ
メーカー大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所理研機器エナパック(アプライドパワージャパン)理研機器マサダ製作所
通常価格183,725円125,419円197,450円 -53,830円 -47,856円 -48,310円
通常出荷日8日目4日目19日目1日目〜1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました