17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

もてなしライト・据置

  • JANコード
    4901087197026
  • 質量(g)
    380.000
  • トラスココード
    202-4587
  • 点灯時間
    約12秒
  • 電源
    単一形アルカリ電池×4本
  • 防雨規格
    IPX4

型番:

HLH-1202-DB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HLH-1202-DBの仕様・寸法情報

JANコード
4901087197026
質量(g)
380.000
トラスココード
202-4587
点灯時間
約12秒
電源
単一形アルカリ電池×4本
防雨規格
IPX4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HLH-1202-DB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,469円
( 7,116円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人に反応し、自動で点灯し周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付です
・選べる点灯モード
・常時点灯:二段階切替 HIGH:明るさ強で常時点灯します LOW:明るさ弱で常時点灯します
・OFF:常時消灯します
・AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します
・電池寿命約12ヶ月です
・屋外でも使える防雨構造です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

もてなしライト・据置の型番HLH-1202-DBのページです。 型番HLH-1202-DBに関する仕様情報を記載しております。
もてなしライト・据置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
もてなしライト・据置
連動センサー付センサーライト
ライティングバー
ライティングバー
屋外センサーライト リモコン付ACセンサーライト
屋外センサーライト ホームマークライト
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格6,469円16,067円2,266円3,073円10,322円 -11,102円 -
通常出荷日4日目5日目1日目1日目5日目5日目
JANコード4901087197026490108722544649010872215164901087221523--
質量(g)380.000856.000270.000530.000--
トラスココード202-4587697-4232333-4895333-4904--
点灯時間約12秒-----
電源単一形アルカリ電池×4本AC100V 50/60Hz--AC100VAC100V50/60Hz
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました