ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジン式高圧洗浄機 コンパクト・カートタイプ

  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • 奥行(mm)
    700
  • 吐出圧力(MPa)
    20
  • 吐出水量(L/min)
    10
  • 幅(mm)
    460
  • 給水方式
    自吸・水道直結
  • 燃料
    無鉛レギュラーガソリン
  • JANコード
    4589413150473
  • トラスココード
    582-6352
  • 総排気量 (cc)
    196
  • 高さ(mm)
    703
  • 燃料タンク容量(L)
    3.1
  • 質量(g)
    29400.0
  • エンジン
    空冷4サイクルガソリンエンジン
  • 回転数 (min⁻¹)
    3400

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SEC-1020-2N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SEC-1020-2Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
エンジンタイプ
奥行(mm)
700
吐出圧力(MPa)
20
吐出水量(L/min)
10
幅(mm)
460
給水方式
自吸・水道直結
燃料
無鉛レギュラーガソリン
JANコード
4589413150473
トラスココード
582-6352
総排気量(cc)
196
高さ(mm)
703
燃料タンク容量(L)
3.1
質量(g)
29400.0
エンジン
空冷4サイクルガソリンエンジン
回転数(min⁻¹)
3400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SEC-1020-2N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155,353円
( 170,888円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です
・高耐久三連プランジャーポンプを採用しています
・HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です
【用途】
・空調機器のフィルター・ダクト洗浄に
・塗装前の外壁洗浄に
・自家用車の洗浄に
・牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に
・口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に
・工業用部品製造機械の部品の洗浄に
・太陽光パネルの洗浄に
・木材の皮剥ぎと洗浄に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式高圧洗浄機 コンパクト・カートタイプの型番SEC-1020-2Nのページです。 型番SEC-1020-2Nに関する仕様情報を記載しております。
エンジン式高圧洗浄機 コンパクト・カートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジン式高圧洗浄機 コンパクト・カートタイプ
エンジン式高圧洗浄機 SEC-1310-2N2
エンジン式高圧洗浄機 フルフレームタイプ 超高圧モデル
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2
スーパー工業 エンジン式高圧洗浄機 防音タイプ(ホースリール付)
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格155,353円199,131円1,747,582円844,595円610,021円258,434円 -
通常出荷日1日目1日目22日目22日目8日目8日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機-高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水冷水-冷水
仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ-エンジンタイプ
奥行(mm)700694840887915510
吐出圧力(MPa)20105030815
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました