ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

NINJA WHEEL

通常単価(税別)
200,180円
税込単価
220,198円
通常出荷日:19日目

【特長】・360度全方向への平行移動が可能です【用途】・AGV・自走ロボットの車輪など【材質】・フレー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

タイプ

最小発注数量
563-9397
Lタイプ
1個
563-9396
Rタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200,180円
( 220,198円 )
19日目
200,180円
( 220,198円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360度全方向への平行移動が可能です
【用途】
・AGV・自走ロボットの車輪など
【材質】
・フレーム:アルミ+スチール
・半樽型ローラ:ウレタン+スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NINJA WHEELのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NINJA WHEEL
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 ボールローラ 省スペース圧入・挿入タイプ
フリーベアユニット(ゴミ対策対応品)
ボールベアー ISR-28T型
ボールベアー IP-25型(POM)
フリーテーブル FT
メーカー富士製作所ミスミフリーベアコーポレーション井口機工製作所井口機工製作所トラスコ中山
通常価格200,180円530円 -5,610円 -28,830円 -3,476円 -29,301円 -
通常出荷日19日目在庫品1日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜4日目〜
種類その他標準ゴミ排出エア駆動式標準標準
形状オムニ-ユニットユニットフランジテーブル
フレーム材質スチールスチールスチールアルミPOMスチール
耐荷重(N)2940---9.878.4
外径 D(φ)150---69-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト