17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォールユニット WUN型・引出しユニット・バンラック(R)ケース用引出し 導電タイプ

  • 色
    黒
  • 外形寸法(mm)高さ
    113
  • 本体材質
    AS樹脂
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 仕切板(枚)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ

  • 外形寸法(mm)奥行

  • 外形寸法(mm)幅

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕切板

(枚)

JANコード

トラスココード

質量(g)

引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)幅

最小発注数量
1枚付(横用 ML-1DS)
4989999594652
206-6140
540.000
111×418×108
454
130
1個
1枚付(横用 ML-2DS(別売縦用 ML-ED))
4989999594669
206-6141
1040.000
242×407×108
454
263
1個
1枚付(横用 ML-2DS(別売縦用 MM-ED))
4989999594645
206-6143
770.000
243×255×108
302
263
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,601円
( 2,861円 )
1日目
4,268円
( 4,695円 )
1日目
3,306円
( 3,637円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ウォールユニット WUN型・引出しユニット・バンラック(R)ケース用引出し 導電タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォールユニット WUN型・引出しユニット・バンラック(R)ケース用引出し 導電タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォールユニット WUN型・引出しユニット・バンラック(R)ケース用引出し 導電タイプ
小型樹脂ケース"導電性マスターボックス"
ヘキサゴンパック用ストッカー
クリアパーツケース 仕切なしタイプ
引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)
引出しユニット K型(スチール引出しタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,601円-9,953円 -18,302円250円 -35,791円 -41,056円 -
通常出荷日1日目2日目7日目1日目〜1日目〜1日目〜
色黒黒黒透明--
外形寸法(mm)高さ113-----
本体材質AS樹脂導電性ABS樹脂スチールポリスチレンスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト