17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッキーBOX

通常単価(税別)
2,7313,828
税込単価
3,0044,211
通常出荷日:4日目

【特長】・たっぷり入って中身も見えてとっても便利な収納ボックスです【仕様】・色:透明

  • 透明
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 外形寸法 奥行(mm)

  • 外形寸法 間口(mm)

  • 外形寸法 高さ(mm)

  • 有効内寸 奥行(mm)

  • 有効内寸 間口(mm)

  • 有効内寸 高さ(mm)

  • 容量(L)

  • 仕様

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法 奥行

(mm)

外形寸法 間口

(mm)

外形寸法 高さ

(mm)

有効内寸 奥行

(mm)

有効内寸 間口

(mm)

有効内寸 高さ

(mm)

容量

(L)

仕様

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
360
530
270
300
430
245
33
キャスターなし
4977425007999
334-6600
2250.000
1個
435
630
350
350
520
305
63
キャスター付き
4977425008170
334-6605
3080.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,731
( 3,004 )
4日目
3,828
( 4,211 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・たっぷり入って中身も見えてとっても便利な収納ボックスです
【仕様】
・色:透明

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッキーBOXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッキーBOX
スタッキングBox
BOXコンテナ用フタ C-43シリーズ
ユニット 収納BOX取付チョウボルト付 プラスチック 140×300×150H
ユニット 提案BOX用紙1冊付 プラスチック 140×300×150Hmm
プレクシーケース オールクリア
メーカーHIMARAYA KAGAKU八幡ねじアイリスオーヤマユニットユニット天馬
通常価格2,731-156 -1,020 -5,1076,0501,618 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目4日目1日目
透明-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト