ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンボロール キムタオル【1000個入り】

通常単価(税別)
11,983円
税込単価
13,181円
通常出荷日:5日目

【特長】・4枚重ね(ピンエンボス加工)タイプです・抜群の吸収力が特長のミシン目入りロールタイプです・デ...

詳細を確認
  • 色
    ブラウン
  • JANコード
    4901750615406
  • トラスココード
    355-6158
  • 質量(g)
    8590.0
  • 材質1
    パルプ
  • シートサイズ(mm)
    380×305
  • ケース入数
    1000カット×1ロール
  • 短辺(mm)
    305
  • 長辺(mm)
    380
  • 長さ(m)
    305
  • 幅(mm)
    380

型番:

61541
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (1000個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61541の仕様・寸法情報

色
ブラウン
JANコード
4901750615406
トラスココード
355-6158
質量(g)
8590.0
材質1
パルプ
シートサイズ(mm)
380×305
ケース入数
1000カット×1ロール
短辺(mm)
305
長辺(mm)
380
長さ(m)
305
幅(mm)
380
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
61541
最小発注数量
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,983円
( 13,181円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚重ね(ピンエンボス加工)タイプです
・抜群の吸収力が特長のミシン目入りロールタイプです
・ディスペンサーを使用すれば作業性がアップします
・さらに、2~3枚つなげて使用すれば大判に早変わりします
【用途】
・多量な油、薬品拭き取りに
・一般製造業をはじめ、食品工場・フードサービスなどあらゆる現場の拭取り作業
【材質】
・パルプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンボロール キムタオルの型番61541のページです。 型番61541に関する仕様情報を記載しております。
ジャンボロール キムタオルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボロール キムタオル
キムタオル スモールタイプ
キムタオル ホワイト スモールタイプ
キムタオル ハーフ 2つ折り レギュラータイプ
ワイプオール メディカルタオル 4つ折り
ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア
通常価格11,983円1,165円1,238円6,435円15,643円10,022円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目5日目1日目
色ブラウンブラウンホワイトブラウンホワイトブルー
JANコード49017506154064901750614409490175061450849017506142014901750605537-
トラスココード355-6158336-0636336-0644376-2459421-4805771-2910
質量(g)8590.08008006160.06660.02880
材質1パルプパルプパルプパルプパルプ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました