ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋根養生シート 3m×5m #3400 B-RF155

通常単価(税別)
8,5717,805
税込単価
9,4288,586
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・屋根養生を主な目的としたシートです。・角材、ロープ、おもり(土のう袋等)をご用意いただくこと...

詳細を確認
  • JANコード
    4903599085587
  • トラスココード
    252-1478
  • 長さ(m)
    5
  • 幅(m)
    1.5
  • 質量(g)
    1300
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(#3400シート)
  • 材質2
    ハトメ:アルミ
  • 表面:シルバー 裏面:ブラック
  • ハトメピッチ(cm)
    約100
  • 厚さ(mm)
    0.28
  • ハトメ数(個)
    12

ご注意

  • 角材、ロープ、おもりは別売です。

型番:

B-RF155
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-RF155の仕様・寸法情報

JANコード
4903599085587
トラスココード
252-1478
長さ(m)
5
幅(m)
1.5
質量(g)
1300
材質1
シート:ポリエチレン(#3400シート)
材質2
ハトメ:アルミ
表面:シルバー 裏面:ブラック
ハトメピッチ(cm)
約100
厚さ(mm)
0.28
ハトメ数(個)
12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-RF155
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,5717,805
( 8,586 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋根養生を主な目的としたシートです。
・角材、ロープ、おもり(土のう袋等)をご用意いただくことで、通常のブルーシートと比べ簡単に作業を行うことができます。
・シートの幅が1枚で足りない場合は連結用ハトメも付いている為、簡単にシートを連結できます。
・地上でセットしてから屋根に設置できます。
【用途】
・災害で被害を受けた屋根の養生に。
【材質】
・シート:ポリエチレン(#3400シート)
・ハトメ:アルミ

ご注意

  • 角材、ロープ、おもりは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋根養生シート 3m×5m #3400 B-RF155の型番B-RF155のページです。 型番B-RF155に関する仕様情報を記載しております。
屋根養生シート 3m×5m #3400 B-RF155のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋根養生シート 3m×5m #3400 B-RF155
屋根養生シート 3m×5m #3400
0.75×1.5m/3.0m 床養生ボード(折畳式)
1.0×1.5m 保温シート
1.0x20m/3.0mm 床面養生シート
#3000クロス 1.8m幅×100m
メーカーユタカメイクユタカメイクエスコエスコエスコ萩原工業
通常価格8,57116,9576,5803,28914,10050,511 -
通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目1日目
JANコード49035990855874903599085594----
トラスココード252-1478252-1477----
長さ(m)5-----
幅(m)1.5-----
質量(g)13002600----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト